Valikko Haku

Lukkotapit

Varastossa

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kannan korkeus Kannan läpimitta Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • / 3
Kokoonpanotappi 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496886


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    42.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497203


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    25.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496817


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    66.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496824


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    71.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497098


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    110.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 12.0 mm 80.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496961


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    87.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497005


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    48.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497227


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    33.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497142


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    70.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497029


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    58.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 45.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497272


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    50.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497135


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    65.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496749


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    30.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497012


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    53.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496763


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    41.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496848


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    86.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496756


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    36.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497043


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    68.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496787


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    51.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497296


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    60.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm