10496893
1504242
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 17.0 mm |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 0.669 in |
| Kannan korkeus | 9.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.354 in |
| Pituus kannan alla | 1.85 in |
| Pituus kannan alla | 47.0 mm |
| Tapin läpimitta | 12.0 mm |
| Tapin läpimitta | 0.472 in |
| Tapin reiän halkaisija | 0.098 in |
| Tapin reiän halkaisija | 2.5 mm |
| Koko materiaali | Ruostumaton teräs |
| Lukitusmekanismi | Cotter Pin |
| Reikien määrä | 1 |
| Tullinimike | 8487909090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa