Valikko Haku

Kokoonpanotappi 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

Essentra tuotenumero:

10496886

Valmistajan tuotenumero:

1504241

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 17.0 mm
Kannan korkeus 9.0 mm
Pituus kannan alla 42.0 mm
Tapin läpimitta 12.0 mm
Tapin reiän halkaisija 2.5 mm
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Lukitusmekanismi Cotter Pin
Reikien määrä 1
Tullinimike 8487909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä