Valikko Haku

Aksiaalinen lukkiutuva tappi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10197417

Valmistajan tuotenumero:

1220932

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 21,0008 €
25 - 49 19,9422 €
50 - 99 18,9122 €
100 + 17,792 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

105,00 €

5 x 21,0008 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Nupin halkaisija 40.0 mm
Nupin korkeus 33.0 mm
Tapin läpimitta 4.8 mm
Lukitusmekanismi Lukituspidike
Väri Musta
Nupin materiaali Muovi
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä