Valikko Haku

Lukkiutuva tappi 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Teräs

Essentra tuotenumero:

10630372

Valmistajan tuotenumero:

1220928

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 19,707 €
25 - 49 18,7301 €
50 - 99 17,7391 €
100 + 15,7572 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

98,54 €

5 x 19,707 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnityspituus 30.0 mm
Nupin halkaisija 40.0 mm
Nupin korkeus 33.0 mm
Tapin läpimitta 20.0 mm
Lukitusmekanismi Lukituspidike
Väri Musta
Nupin materiaali Muovi
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä