Valikko Haku

Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10197219

Valmistajan tuotenumero:

1220906

7 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 10,7696 €
25 - 49 10,0197 €
50 - 99 9,5005 €
100 + 8,5343 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

53,85 €

5 x 10,7696 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Nupin halkaisija 34.0 mm
Nupin korkeus 26.0 mm
Tapin läpimitta 3.3 mm
Lukitusmekanismi Lukituspidike
Väri Musta
Nupin materiaali Muovi
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä