Valikko Haku

Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 20.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10197059

Valmistajan tuotenumero:

1220888

130 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 12,9807 €
25 - 49 12,3492 €
50 - 99 11,7037 €
100 + 10,4237 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

64,90 €

5 x 12,9807 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Nupin halkaisija 30.0 mm
Nupin korkeus 21.0 mm
Tapin läpimitta 2.3 mm
Lukitusmekanismi Lukituspidike
Väri Musta
Nupin materiaali Muovi
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä