Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.
The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.
Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR33220
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,52 € - 46,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
20,05 € - 25,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
||
23,15 € - 28,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
21,16 € - 26,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
36,48 € - 45,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
35,58 € - 44,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
110.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
21,98 € - 27,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
20,05 € - 25,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
39,02 € - 48,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
25,02 € - 31,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
21,16 € - 26,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
19,01 € - 23,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
23,55 € - 29,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
24,27 € - 30,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
34,77 € - 43,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
23,55 € - 29,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
33,87 € - 42,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
22,66 € - 28,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
33,87 € - 42,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
34,77 € - 43,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa