Valikko Haku

Kiinnitysvipu 92.0 mm M12 Ruostumaton teräs Harmaa

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Essentra tuotenumero:

10285688

Valmistajan tuotenumero:

498514

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 215,1367 €
10 + 102,446 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

215,14 €

1 x 215,1367 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Harmaa
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Stud
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Alustan korkeus 18.5 mm
Rungon halkaisija 69.0 mm
Kahvan pituus 92.0 mm
Kahvan säde 92.0 mm
Kokonaiskorkeus 69.0 mm
Kierteen pituus 32.0 mm
Kierrekoko M12
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä