Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Väri | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,276 € - 5,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2644 € - 6,3446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,276 € - 5,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4079 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5311 € - 5,5585 € | 8 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0941 € - 3,4364 € | 1101 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Oranssi
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,162 € - 5,9802 € | 1060 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Oranssi
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 3,4912 € - 3,8882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Musta
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 14,7347 € - 15,5027 € | 49 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
|
||
| 10259238 | 3,0941 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Oranssi
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| 6,0651 € - 8,8265 € | 1500 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Oranssi
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 14,7347 € - 15,5027 € | 25 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
|
||
| 3,4912 € - 3,8882 € | 13 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Oranssi
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,449 € - 8,8265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Musta;Punainen
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 14,9622 € - 15,7587 € | 25 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
|
||
| 5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4079 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa