Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke

Varastossa

Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Väri Kahvan säde Osta
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,1024 € - 5,1424 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,1024 € - 5,1424 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,5311 € - 5,5585 € 17 Varastossa
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
6,3526 € - 6,4484 € 610 Varastossa
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,3526 € - 6,4484 € 8 Varastossa
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,421 € - 6,5032 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,3526 € - 6,4484 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,1976 € - 6,2911 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,421 € - 6,5032 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,4621 € - 6,5579 € 10 Varastossa
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,1198 € - 6,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,3526 € - 6,4484 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,3526 € - 6,4484 € 7 Varastossa
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,421 € - 6,5032 € 6 Varastossa
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,421 € - 6,5032 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,4621 € - 6,5579 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
  • / 4
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364703

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364666

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 44.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

10633649

Hinta-alue
5,1424 € - 5,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364659

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364680

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 44.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

10642191

Hinta-alue
5,1424 € - 5,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364734

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364758

Hinta-alue
6,4484 € - 6,3526 €

Varastotasot
610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364796

Hinta-alue
6,4484 € - 6,3526 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364826

Hinta-alue
6,5032 € - 6,421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364765

Hinta-alue
6,4484 € - 6,3526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 63.0 mm M8 20.0 mm PA Musta

10644188

Hinta-alue
6,2911 € - 6,1976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364833

Hinta-alue
6,5032 € - 6,421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364864

Hinta-alue
6,5579 € - 6,4621 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364901

Hinta-alue
6,2157 € - 6,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364741

Hinta-alue
6,4484 € - 6,3526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364772

Hinta-alue
6,4484 € - 6,3526 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364802

Hinta-alue
6,5032 € - 6,421 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364840

Hinta-alue
6,5032 € - 6,421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364871

Hinta-alue
6,5579 € - 6,4621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm