Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta

Varastossa

Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Pohjan halkaisija Osta
4,2579 € - 5,0026 € 1310 Varastossa
46.0 mm
M10
19.0 mm
3,3679 € - 5,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
12.0 mm
3,3679 € - 3,7376 € 202 Varastossa
26.0 mm
M5
12.0 mm
3,6281 € - 4,0388 € 5 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,6281 € - 4,0388 € 1595 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,2704 € - 8,5103 € 820 Varastossa
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,3679 € - 3,7376 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
12.0 mm
4,2579 € - 5,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
19.0 mm
4,2579 € - 5,7789 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
19.0 mm
3,3679 € - 3,7376 € 2992 Varastossa
26.0 mm
M5
12.0 mm
5,6407 € - 9,8041 € 180 Varastossa
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,6281 € - 5,2614 € 3 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 8332 Varastossa
26.0 mm
M6
12.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 40 Varastossa
26.0 mm
M6
12.0 mm
17,8779 € - 17,8779 € 10 Varastossa
M6
9.7 mm
21,0069 € - 21,0069 € 10 Varastossa
M8
13.5 mm
18,7455 € - 18,7455 € 21 Varastossa
M8
13.5 mm
24,7048 € - 26,0133 € 260 Varastossa
M12
18.5 mm
34,3762 € - 34,3762 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
22.7 mm
18,5037 € - 18,5037 € 94 Varastossa
M8
13.5 mm
  • / 2
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 30.0 mm Nailon Oranssi

10259320

Hinta-alue
5,0026 € - 4,2579 €

Varastotasot
1310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10260425

Hinta-alue
5,0889 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 20.0 mm Musta

10260418

Hinta-alue
3,7376 € - 3,3679 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 40.0 mm Nailon Oranssi

10259313

Hinta-alue
4,0388 € - 3,6281 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 30.0 mm Nailon Oranssi

10259306

Hinta-alue
4,0388 € - 3,6281 €

Varastotasot
1595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M12 35.0 mm Nailon Oranssi

10259344

Hinta-alue
8,5103 € - 6,2704 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M6 20.0 mm Nailon Oranssi

10259290

Hinta-alue
3,7376 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 40.0 mm Nailon Oranssi

10259337

Hinta-alue
5,0026 € - 4,2579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierretappi M10 30.0 mm Musta

10260456

Hinta-alue
5,7789 € - 4,2579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M5 20.0 mm Nailon Oranssi

10259283

Hinta-alue
3,7376 € - 3,3679 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 35.0 mm Musta

10260470

Hinta-alue
9,8041 € - 5,6407 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10260449

Hinta-alue
5,2614 € - 3,6281 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10261477

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
8332 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 15.0 mm Musta

10261460

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10275054

Hinta-alue
17,8779 € - 17,8779 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    9.7 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10275108

Hinta-alue
21,0069 € - 21,0069 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 32.0 mm Musta

10275092

Hinta-alue
18,7455 € - 18,7455 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 32.0 mm Musta

10275146

Hinta-alue
26,0133 € - 24,7048 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 108.0 mm Kierretappi M12 63.0 mm Musta

10275177

Hinta-alue
34,3762 € - 34,3762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    22.7 mm
  • Kahvan pituus
    108.0 mm
  • Kierteen pituus
    63.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10275085

Hinta-alue
18,5037 € - 18,5037 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos