Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2173 € - 3,587 € | 712 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,5037 € - 18,5037 € | 94 Varastossa |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 23,695 € - 24,9466 € | 40 Varastossa |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 32,4988 € - 32,4988 € | 80 Varastossa |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 18,7455 € - 18,7455 € | 21 Varastossa |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 26,2693 € - 26,2693 € | 50 Varastossa |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 34,3762 € - 34,3762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 17,3374 € - 18,2619 € | 12 Varastossa |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 21,0069 € - 21,0069 € | 40 Varastossa |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 24,7048 € - 26,0133 € | 260 Varastossa |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,2579 € - 6,0089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,4775 € - 5,9802 € | 51 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 338 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 8332 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6281 € - 5,4052 € | 429 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4775 € - 3,8608 € | 2054 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10261248 | 5,4079 € - 18,3719 € | 1660 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 3,2173 € - 3,587 € | 40 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,8779 € - 17,8779 € | 10 Varastossa |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 3,6281 € - 5,2614 € | 3 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa