Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3679 € - 3,7376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2579 € - 5,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,2579 € - 5,7789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,6281 € - 4,0388 € | 5 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 3,7376 € | 202 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6281 € - 5,4052 € | 369 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4775 € - 3,8608 € | 2054 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10261248 | 5,4079 € - 18,3719 € | 1660 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 3,2173 € - 3,587 € | 712 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,5037 € - 18,5037 € | 94 Varastossa |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 23,695 € - 24,9466 € | 40 Varastossa |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 32,4988 € - 32,4988 € | 80 Varastossa |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 26,2693 € - 26,2693 € | 50 Varastossa |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 34,3762 € - 34,3762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 18,7455 € - 18,7455 € | 21 Varastossa |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 30,6356 € - 30,6356 € | 40 Varastossa |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,6407 € - 9,8041 € | 180 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,4079 € - 10,2353 € | 550 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 1620 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 8332 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa