Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta

Varastossa

Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Pohjan halkaisija Osta
3,3679 € - 3,7376 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
12.0 mm
4,2579 € - 5,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
19.0 mm
4,2579 € - 5,7789 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
19.0 mm
3,6281 € - 4,0388 € 5 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,3679 € - 3,7376 € 202 Varastossa
26.0 mm
M5
12.0 mm
3,6281 € - 5,4052 € 369 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,4775 € - 3,8608 € 2054 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
10261248 5,4079 € - 18,3719 € 1660 Varastossa
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 712 Varastossa
26.0 mm
M6
12.0 mm
18,5037 € - 18,5037 € 94 Varastossa
M8
13.5 mm
23,695 € - 24,9466 € 40 Varastossa
M10
15.7 mm
32,4988 € - 32,4988 € 80 Varastossa
M12
18.5 mm
26,2693 € - 26,2693 € 50 Varastossa
M10
15.7 mm
34,3762 € - 34,3762 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
22.7 mm
18,7455 € - 18,7455 € 21 Varastossa
M8
13.5 mm
30,6356 € - 30,6356 € 40 Varastossa
M12
18.5 mm
5,6407 € - 9,8041 € 180 Varastossa
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,4079 € - 10,2353 € 550 Varastossa
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 1620 Varastossa
26.0 mm
M5
12.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 8332 Varastossa
26.0 mm
M6
12.0 mm
  • / 2
Kiinnitysvipu Kierretappi M6 20.0 mm Nailon Oranssi

10259290

Hinta-alue
3,7376 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 40.0 mm Nailon Oranssi

10259337

Hinta-alue
5,0026 € - 4,2579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierretappi M10 30.0 mm Musta

10260456

Hinta-alue
5,7789 € - 4,2579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 40.0 mm Nailon Oranssi

10259313

Hinta-alue
4,0388 € - 3,6281 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 20.0 mm Musta

10260418

Hinta-alue
3,7376 € - 3,3679 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10260432

Hinta-alue
5,4052 € - 3,6281 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 10.0 mm Musta

10261200

Hinta-alue
3,8608 € - 3,4775 €

Varastotasot
2054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 50.0 mm Musta

10261248

Hinta-alue
18,3719 € - 5,4079 €

Varastotasot
1660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 10.0 mm Musta

10261453

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10275085

Hinta-alue
18,5037 € - 18,5037 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 32.0 mm Musta

10275122

Hinta-alue
24,9466 € - 23,695 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 50.0 mm Musta

10275160

Hinta-alue
32,4988 € - 32,4988 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10275139

Hinta-alue
26,2693 € - 26,2693 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 108.0 mm Kierretappi M12 63.0 mm Musta

10275177

Hinta-alue
34,3762 € - 34,3762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    22.7 mm
  • Kahvan pituus
    108.0 mm
  • Kierteen pituus
    63.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 32.0 mm Musta

10275092

Hinta-alue
18,7455 € - 18,7455 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 40.0 mm Musta

10275153

Hinta-alue
30,6356 € - 30,6356 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 35.0 mm Musta

10260470

Hinta-alue
9,8041 € - 5,6407 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 20.0 mm Musta

10261231

Hinta-alue
10,2353 € - 5,4079 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 25.0 mm Musta

10261446

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10261477

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
8332 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm