Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4079 € - 10,2353 € | 550 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 3,7376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2579 € - 5,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,2579 € - 5,7789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,6281 € - 4,0388 € | 1610 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6281 € - 4,0388 € | 5 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,2704 € - 8,5103 € | 820 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 3,7376 € | 202 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 3,7376 € | 2992 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2579 € - 5,0026 € | 1310 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 5,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4775 € - 3,8608 € | 2054 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10261248 | 5,4079 € - 18,3719 € | 1660 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 17,3374 € - 18,2619 € | 12 Varastossa |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 21,0069 € - 21,0069 € | 10 Varastossa |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 26,2693 € - 26,2693 € | 50 Varastossa |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 34,3762 € - 34,3762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 18,5037 € - 18,5037 € | 94 Varastossa |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 23,695 € - 24,9466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 32,4988 € - 32,4988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa