Valikko Haku

N/A Väritön 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

Napsautusrenkaita voidaan käyttää räikkäniittien kanssa. Tämä kasvattaa kiinnitysaluetta, jolloin niitin koko pituus on käytettävissä. Nämä napsautusrenkaat on valmistettu nailonista, ja tarjolla on eri värejä.
Essentra tuotenumero:

10066683

Valmistajan tuotenumero:

096001000001

63649 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1387 €
1000 + 0,0994 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

69,35 €

500 x 0,1387 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ulkohalkaisija 10.2 mm
Kokonaispaksuus 2.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Niittityyppi Napsautusrengas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä