Valikko Haku

Hammastettu lukitusaluslevy 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Niukkahiilinen teräs

This locking washer is used to prevent screws, bolts and nuts from loosening. Ideal for use in electrical and PCB assemblies. Made from zinc plated steel.
Essentra tuotenumero:

10239995

Valmistajan tuotenumero:

344040040952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0244 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

24,40 €

1000 x 0,0244 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Valmis Sinkitty
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Lukkiutuva aluslevy
Hampaan sijainti Ulkoinen
Hinta / kpl sis ALV 0.0227 GBP
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä