Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ruuvikoko Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,02 € - 0,0247 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
#6
Nailon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
10217108 0,019 € - 0,0235 € 1014 Varastossa
Väritön
#8
Nailon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,02 € - 0,0247 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
#10
Nailon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,032 € - 0,0395 € 3904 Varastossa
Väritön
1/4
Nailon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,024 € - 0,0297 € 15313 Varastossa
Väritön
5/16
Nailon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,0316 € - 0,039 € 800 Varastossa
Väritön
#10
Nailon 6/6
7 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0222 € - 0,0275 € 68856 Varastossa
Väritön
#4
Nailon 6/6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
  • / 8
kiinnitysaluslevy 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nailon 6/6

10217061

Hinta-alue
0,0247 € - 0,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    #6
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.235 in 0.390 in 0.032 in Nailon 6/6

10217108

Hinta-alue
0,0235 € - 0,019 €

Varastotasot
1014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    #8
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.277 in 0.453 in 0.032 in Nailon 6/6

10217146

Hinta-alue
0,0247 € - 0,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    #10
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nailon 6/6

10217221

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
3904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    1/4
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nailon 6/6

10217269

Hinta-alue
0,0297 € - 0,024 €

Varastotasot
15313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.6 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    5/16
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.277 in 0.500 in 0.062 in Nailon 6/6

10217184

Hinta-alue
0,039 € - 0,0316 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    #10
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.156 in 0.250 in 0.050 in Nailon 6/6

10217023

Hinta-alue
0,0275 € - 0,0222 €

Varastotasot
68856 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Ruuvikoko
    #4
  • Materiaali
    Nailon 6/6