Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0504 € - 0,0589 € 700 Varastossa
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0,0358 € - 0,0358 € 53319 Varastossa
LDPE - PIR
9.0 mm
1.1 mm
0,0376 € - 0,0376 € 25109 Varastossa
LDPE - PIR
5.0 mm
1.5 mm
0,0817 € - 0,114 € 135768 Varastossa
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0969 € - 0,1355 € 4158 Varastossa
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0869 € - 0,1213 € 46496 Varastossa
PVC
18.0 mm
2.0 mm
0,0428 € - 0,0428 € 77125 Varastossa
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
0,0328 € - 0,0328 € 53707 Varastossa
LDPE - PIR
8.0 mm
1.0 mm
0,0825 € - 0,1154 € 28526 Varastossa
LDPE - PIR
18.0 mm
1.5 mm
0,0313 € - 0,0313 € 89358 Varastossa
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0373 € - 0,0373 € 30000 Varastossa
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,074 € - 0,0821 € 75847 Varastossa
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0983 € - 0,1092 € 150734 Varastossa
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,118 € - 0,131 € 456110 Varastossa
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,4107 € - 0,4572 € 507 Varastossa
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,1889 € - 0,1998 € 202639 Varastossa
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,1533 € - 0,1629 € 44000 Varastossa
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,068 € - 0,0949 € 20363 Varastossa
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0332 € - 0,0332 € 176183 Varastossa
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,1026 € - 0,1143 € 45200 Varastossa
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Hinta-alue
0,0589 € - 0,0504 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Hinta-alue
0,0358 € - 0,0358 €

Varastotasot
53319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Punainen
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Hinta-alue
0,0376 € - 0,0376 €

Varastotasot
25109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Hinta-alue
0,114 € - 0,0817 €

Varastotasot
135768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041819

Hinta-alue
0,1355 € - 0,0969 €

Varastotasot
4158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
Litteä aluslevy 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Hinta-alue
0,1213 € - 0,0869 €

Varastotasot
46496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0428 €

Varastotasot
77125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.7 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Hinta-alue
0,0328 € - 0,0328 €

Varastotasot
53707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Sininen
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Hinta-alue
0,1154 € - 0,0825 €

Varastotasot
28526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Sininen
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0313 €

Varastotasot
89358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Hinta-alue
0,0373 € - 0,0373 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
kiinnitysaluslevy 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Hinta-alue
0,0821 € - 0,074 €

Varastotasot
75847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0983 €

Varastotasot
150734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Hinta-alue
0,131 € - 0,118 €

Varastotasot
456110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
kiinnitysaluslevy 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4107 €

Varastotasot
507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.6 mm
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1889 €

Varastotasot
202639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
kiinnitysaluslevy 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1533 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Hinta-alue
0,0949 € - 0,068 €

Varastotasot
20363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0332 €

Varastotasot
176183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
kiinnitysaluslevy 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Hinta-alue
0,1143 € - 0,1026 €

Varastotasot
45200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm