Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Ruuvikoko | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1573 € - 0,1573 € | 41776 Varastossa |
Väritön
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0576 € | 651 Varastossa |
Väritön
|
M3
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0943 € - 0,0943 € | 846 Varastossa |
Väritön
|
M3
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0851 € | 3500 Varastossa |
Väritön
|
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0586 € | 36511 Varastossa |
Väritön
|
M3.5
|
HDPE
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0467 € | 120106 Varastossa |
Väritön
|
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0491 € | 89785 Varastossa |
Väritön
|
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0482 € | 46628 Varastossa |
Väritön
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0399 € | 33177 Varastossa |
Väritön
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,033 € | 31998 Varastossa |
Väritön
|
#10
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0318 € | 79 Varastossa |
Väritön
|
#8
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,0757 € - 0,0935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3/8
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,1515 € - 0,2118 € | 14500 Varastossa |
Väritön
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3788 € - 0,616 € | 5700 Varastossa |
Väritön
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,1501 € | 5076 Varastossa |
Väritön
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0872 € - 0,1431 € | 25 Varastossa |
Väritön
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1698 € | 582 Varastossa |
Väritön
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,0957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
M6
|
HDPE
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,0944 € | 19571 Varastossa |
Väritön
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm