Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ruuvikoko Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1042 € - 0,1698 € 582 Varastossa
Väritön
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1211 € - 0,1894 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0872 € - 0,1431 € 25 Varastossa
Väritön
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1701 € - 0,1794 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1135 € - 0,1262 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0321 € - 0,0321 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,2175 € - 0,3971 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0681 € - 0,0949 € 112665 Varastossa
Väritön
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0767 € - 0,0851 € 73043 Varastossa
Väritön
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0321 € - 0,0321 € 193480 Varastossa
Väritön
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,0298 € - 0,0298 € 476000 Varastossa
Väritön
M3
Nailon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0382 € - 0,0382 € 47000 Varastossa
Väritön
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0759 € - 0,0842 € 35847 Varastossa
Väritön
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1007 € - 0,1119 € 75000 Varastossa
Väritön
M5
HDPE
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0677 € - 0,0752 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0697 € - 0,0972 € 63863 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,034 € - 0,034 € 40000 Varastossa
Väritön
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,1052 € - 0,1171 € 52200 Varastossa
Väritön
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0282 € - 0,0282 € 68000 Varastossa
Väritön
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,1206 € - 0,1341 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
  • / 8
kiinnitysaluslevy 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1042 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Hinta-alue
0,1431 € - 0,0872 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Ruuvikoko
    M2.5
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Hinta-alue
0,1794 € - 0,1701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Ruuvikoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Hinta-alue
0,0321 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Hinta-alue
0,3971 € - 0,2175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Hinta-alue
0,0949 € - 0,0681 €

Varastotasot
112665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M8
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
73043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Hinta-alue
0,0321 € - 0,0321 €

Varastotasot
193480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10060063

Hinta-alue
0,0298 € - 0,0298 €

Varastotasot
476000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0382 €

Varastotasot
47000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0759 €

Varastotasot
35847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1007 €

Varastotasot
75000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10631553

Hinta-alue
0,0752 € - 0,0677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Ruuvikoko
    M3.5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0697 €

Varastotasot
63863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Hinta-alue
0,034 € - 0,034 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Hinta-alue
0,1171 € - 0,1052 €

Varastotasot
52200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Hinta-alue
0,0282 € - 0,0282 €

Varastotasot
68000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Hinta-alue
0,1341 € - 0,1206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE