Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ruuvikoko Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,2147 € - 0,2961 € 22948 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0839 € - 0,1006 € 3340 Varastossa
Väritön
M5
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0501 € - 0,0586 € 36511 Varastossa
Väritön
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0491 € - 0,0491 € 89785 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0482 € - 0,0482 € 46628 Varastossa
Väritön
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,0399 € - 0,0399 € 42177 Varastossa
Väritön
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0467 € - 0,0467 € 106106 Varastossa
Väritön
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,061 € - 0,0851 € 3500 Varastossa
Väritön
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,2303 € - 0,2843 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
1.000
Nailon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0344 € - 0,0425 € 4458 Varastossa
Väritön
7/16
Nailon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,0726 € - 0,0896 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7/8
Nailon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,0828 € - 0,1022 € 2358 Varastossa
Väritön
1/2
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0413 € - 0,051 € 69944 Varastossa
Väritön
7/16
Nailon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,2436 € - 0,3007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,133 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
1/2
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,0312 € - 0,0386 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0334 € - 0,0413 € 690 Varastossa
Väritön
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0944 € - 0,0944 € 19571 Varastossa
Väritön
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0798 € - 0,0957 € 3216 Varastossa
Väritön
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,152 € - 0,1877 € 7233 Varastossa
Väritön
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
  • / 8
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117330

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2147 €

Varastotasot
22948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Hinta-alue
0,1006 € - 0,0839 €

Varastotasot
3340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Hinta-alue
0,0586 € - 0,0501 €

Varastotasot
36511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Ruuvikoko
    M3.5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0491 €

Varastotasot
89785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0482 €

Varastotasot
46628 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0399 €

Varastotasot
42177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Hinta-alue
0,0467 € - 0,0467 €

Varastotasot
106106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Hinta-alue
0,0851 € - 0,061 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nailon 6/6

10217375

Hinta-alue
0,2843 € - 0,2303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    27.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    35.2 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    1.000
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nailon 6/6

10217320

Hinta-alue
0,0425 € - 0,0344 €

Varastotasot
4458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    7/16
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nailon 6/6

10217368

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    23.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    7/8
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nailon 6/6

10217351

Hinta-alue
0,1022 € - 0,0828 €

Varastotasot
2358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    1/2
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nailon 6/6

10217337

Hinta-alue
0,051 € - 0,0413 €

Varastotasot
69944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.2 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    7/16
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nailon 6/6

10217306

Hinta-alue
0,3007 € - 0,2436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    32 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    3/8
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nailon 6/6

10217344

Hinta-alue
0,1642 € - 0,133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    1/2
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nailon 6/6

10217290

Hinta-alue
0,0386 € - 0,0312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.6 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    3/8
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nailon 6/6

10217313

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.6 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    3/8
  • Materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Hinta-alue
0,0944 € - 0,0944 €

Varastotasot
19571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0798 €

Varastotasot
3216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Hinta-alue
0,1877 € - 0,152 €

Varastotasot
7233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Ruuvikoko
    M12
  • Materiaali
    HDPE