Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Yhteensopivat ruuvikoot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,026 € - 0,0322 € | 31998 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0739 € - 0,0912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | 79 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0455 € - 0,0455 € | 171106 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0572 € | 36511 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2888 € | 24948 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1534 € - 0,1534 € | 44776 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 600 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0468 € - 0,0562 € | 4401 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0389 € - 0,0389 € | 76700 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0479 € - 0,0479 € | 78785 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,047 € - 0,047 € | 41628 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0156 € - 0,0193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0215 € - 0,0266 € | 35854 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0713 € | 354 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 493 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1864 € - 0,2301 € | 998 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0116 € - 0,0144 € | 18000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,014 € - 0,0173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa