Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ruuvikoko Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1573 € - 0,1573 € 41776 Varastossa
Väritön
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0479 € - 0,0576 € 2401 Varastossa
Väritön
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0943 € - 0,0943 € 846 Varastossa
Väritön
M3
HDPE
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,061 € - 0,0851 € 3500 Varastossa
Väritön
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0501 € - 0,0586 € 36511 Varastossa
Väritön
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0467 € - 0,0467 € 106106 Varastossa
Väritön
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0491 € - 0,0491 € 89785 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0482 € - 0,0482 € 46628 Varastossa
Väritön
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,0399 € - 0,0399 € 38177 Varastossa
Väritön
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0267 € - 0,033 € 31998 Varastossa
Väritön
#10
Nailon 6/6
0,0257 € - 0,0318 € 79 Varastossa
Väritön
#8
Nailon 6/6
0,0757 € - 0,0935 € 980 Varastossa
Väritön
3/8
Nailon 6/6
0,1515 € - 0,2118 € 14500 Varastossa
Väritön
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3788 € - 0,616 € 6200 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0936 € - 0,1501 € 5076 Varastossa
Väritön
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0872 € - 0,1431 € 25 Varastossa
Väritön
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1211 € - 0,1894 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1042 € - 0,1698 € 582 Varastossa
Väritön
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,0798 € - 0,0957 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,0944 € - 0,0944 € 19571 Varastossa
Väritön
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
  • / 8
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Hinta-alue
0,1573 € - 0,1573 €

Varastotasot
41776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Ruuvikoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0479 €

Varastotasot
2401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0943 €

Varastotasot
846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Hinta-alue
0,0851 € - 0,061 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Hinta-alue
0,0586 € - 0,0501 €

Varastotasot
36511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Ruuvikoko
    M3.5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Hinta-alue
0,0467 € - 0,0467 €

Varastotasot
106106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0491 €

Varastotasot
89785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0482 €

Varastotasot
46628 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0399 €

Varastotasot
38177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    PA
Aluslevy 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nailon 6/6

10354902

Hinta-alue
0,033 € - 0,0267 €

Varastotasot
31998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nailon 6/6

10354896

Hinta-alue
0,0318 € - 0,0257 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nailon 6/6

10354919

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0757 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    3/8
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1515 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117361

Hinta-alue
0,616 € - 0,3788 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Hinta-alue
0,1501 € - 0,0936 €

Varastotasot
5076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M3.5
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Hinta-alue
0,1431 € - 0,0872 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Ruuvikoko
    M2.5
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1042 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Hinta-alue
0,0944 € - 0,0944 €

Varastotasot
19571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    HDPE