Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 3.3 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra tuotenumero:

10232378

Valmistajan tuotenumero:

1040050900VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0752 €
10000 - 19999 0,0715 €
20000 + 0,0677 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

75,20 €

1000 x 0,0752 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 3.3 mm
Ulkohalkaisija 8.0 mm
Paksuus 0.5 mm
Ruuvikoko M3.5
Materiaali HDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä