Valikko Haku

Aluslevy 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

Retaining Washer that lock and seal nuts bolts in position. Allows preliminary mounting of the bolt before screwing with a nut. The tapered design retains the screw prior to assembly. It cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
Essentra tuotenumero:

10179291

Valmistajan tuotenumero:

016002500001

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1676 €
1000 + 0,0846 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

16,76 €

100 x 0,1676 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 2.6 mm
Ulkohalkaisija 6.0 mm
Paksuus 2.2 mm
Ruuvikoko M2.5
Materiaali PA
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä