Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
10111529 0,2128 € - 0,2418 € 431 Varastossa
21.2 mm
6.3 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2128 € - 0,2418 € 4000 Varastossa
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
0,2605 € - 0,2987 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,2208 € - 0,2542 € 26980 Varastossa
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2128 € - 0,2418 € 106 Varastossa
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2128 € - 0,2418 € 9048 Varastossa
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
0,2447 € - 0,278 € 953 Varastossa
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
0,2128 € - 0,2418 € 66303 Varastossa
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
0,2447 € - 0,278 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2447 € - 0,278 € 6500 Varastossa
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2058 € - 0,2349 € 19375 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
0,0947 € - 0,1145 € 82331 Varastossa
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
4.8 mm
0,2666 € - 0,3067 € 6998 Varastossa
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,257 € - 0,2943 € 790 Varastossa
10.2 mm
11.4 mm
0,257 € - 0,2943 € 5259 Varastossa
10.2 mm
5.7 mm
0,257 € - 0,2943 € 2999 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,2666 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2058 € - 0,2349 € 1679 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,8065 € - 0,8065 € 518 Varastossa
26.2 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111529

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111543

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 44.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10111734

Hinta-alue
0,2987 € - 0,2605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2208 €

Varastotasot
26980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Syvyys
    5.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111567

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111604

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
9048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111550

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111697

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
66303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111598

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111574

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
Johtopidike 12.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037362

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
19375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    7.0 mm
  • Sisäkorkeus
    12.0 mm
Johtopidike 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10037423

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0947 €

Varastotasot
82331 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
Johtopidike 4.8 mm 7.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037485

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    6.2 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Hinta-alue
0,3067 € - 0,2666 €

Varastotasot
6998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 2.6 mm
Johtopidike 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037355

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    11.4 mm
Johtopidike 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037393

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
5259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    5.7 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
Johtopidike 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037331

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Hinta-alue
0,3067 € - 0,2666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
Johtopidike 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037324

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
1679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
Johtopidike 34.8 mm 5.5 mm PA66 Väritön

10281604

Hinta-alue
0,8065 € - 0,8065 €

Varastotasot
518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790