Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,1082 € - 0,1506 € 83000 Varastossa
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 73236 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 28898 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1837 € - 0,21 € 26550 Varastossa
20.3 mm
0,1008 € - 0,1221 € 1440916 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 163598 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 4015 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,8065 € - 0,8065 € 518 Varastossa
11.1 mm
26.2 mm
0,1359 € - 0,1545 € 8995 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,116 € - 0,1404 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 5000 Varastossa
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,0934 € - 0,0993 € 42000 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1075 € - 0,1142 € 9404 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 9885 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 9000 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,116 € - 0,1404 € 794 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 3988 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 10280 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2113 € - 0,2415 € 4801 Varastossa
20.3 mm
0,0934 € - 0,0993 € 329 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1082 €

Varastotasot
83000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037683

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
73236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037164

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
28898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 4.75 mm 5.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038130

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
26550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäleveys
    20.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.19 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037188

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
1440916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037287

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
163598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 26.7 mm 11.1 mm Väritön Nailon 6/6

10037300

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
4015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 34.8 mm 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10281604

Hinta-alue
0,8065 € - 0,8065 €

Varastotasot
518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.2 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037652

Hinta-alue
0,1545 € - 0,1359 €

Varastotasot
8995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037607

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0934 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037591

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1075 €

Varastotasot
9404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
9885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 27.2 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037713

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    27.2 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037201

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037232

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
3988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037263

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
10280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 4.75 mm 5.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038147

Hinta-alue
0,2415 € - 0,2113 €

Varastotasot
4801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäleveys
    20.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.19 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037584

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0934 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm