Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,1075 € - 0,1142 € 119530 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1359 € - 0,1545 € 7995 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 16710 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 10280 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 5731 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,2113 € - 0,2415 € 4801 Varastossa
20.3 mm
0,1837 € - 0,21 € 23550 Varastossa
20.3 mm
0,1008 € - 0,1221 € 287665 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,2666 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2208 € - 0,2542 € 145980 Varastossa
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2208 € - 0,2542 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,221 € 9000 Varastossa
4.2 mm
0,257 € - 0,2943 € 999 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
4.8 mm
0,2208 € - 0,2542 € 15998 Varastossa
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1549 € - 0,1896 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
0,1075 € - 0,1142 € 8404 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 9885 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,116 € - 0,1404 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037614

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1075 €

Varastotasot
119530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037652

Hinta-alue
0,1545 € - 0,1359 €

Varastotasot
7995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037249

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
16710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037263

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
10280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.1 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037706

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
5731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 4.75 mm 5.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038147

Hinta-alue
0,2415 € - 0,2113 €

Varastotasot
4801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäleveys
    20.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.19 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 mm
Johtopidike 4.75 mm 5.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038130

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
23550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäleveys
    20.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.19 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037195

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
287665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Hinta-alue
0,3067 € - 0,2666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2208 €

Varastotasot
145980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Syvyys
    5.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Syvyys
    5.6 mm
Johtopidike 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037454

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    4.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037331

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Johtopidike 4.8 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037492

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    6.2 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2208 €

Varastotasot
15998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Syvyys
    5.6 mm
Johtopidike Sisään painettava 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Hinta-alue
0,1896 € - 0,1549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Pohjareikä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Sisäkorkeus
    8.7 mm
Johtopidike 5.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10037461

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    5.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037591

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1075 €

Varastotasot
8404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
9885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm