Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,1075 € - 0,1142 € 9404 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 9885 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,192 € - 0,221 € 23000 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,192 € - 0,221 € 60379 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 73236 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 1731 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,1082 € - 0,1506 € 83000 Varastossa
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,2266 € - 0,2597 € 4800 Varastossa
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2605 € - 0,2987 € 2508 Varastossa
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2447 € - 0,278 € 29894 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,3993 € - 0,4435 € 22 Varastossa
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,0934 € - 0,0993 € 42000 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1182 € - 0,1343 € 3894 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,0934 € - 0,0993 € 1329 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 12947 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 5000 Varastossa
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 153698 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 9000 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,2447 € - 0,278 € 3000 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 4015 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037591

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1075 €

Varastotasot
9404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
9885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037812

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Johtopidike 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037775

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
60379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037683

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
73236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.1 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037706

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
1731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1082 €

Varastotasot
83000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 44.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10111727

Hinta-alue
0,2597 € - 0,2266 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    44.0 mm
  • Sisäleveys
    35.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 44.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10111734

Hinta-alue
0,2987 € - 0,2605 €

Varastotasot
2508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    44.0 mm
  • Sisäleveys
    35.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111703

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
29894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Hinta-alue
0,4435 € - 0,3993 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    0.8 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037607

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0934 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037645

Hinta-alue
0,1343 € - 0,1182 €

Varastotasot
3894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037584

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0934 €

Varastotasot
1329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037669

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
12947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037287

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
153698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 27.2 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037713

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    27.2 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111598

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Johtopidike 26.7 mm 11.1 mm Väritön Nailon 6/6

10037300

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
4015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi