Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,116 € - 0,1404 € 794 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 10992 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
0,2666 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 1440916 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,257 € - 0,2943 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
12.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 10280 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,128 € - 0,1656 € 7000 Varastossa
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2113 € - 0,2415 € 4801 Varastossa
20.3 mm
0,116 € - 0,1404 € 3988 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,2447 € - 0,278 € 4500 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1837 € - 0,21 € 26550 Varastossa
20.3 mm
0,116 € - 0,1404 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 287665 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1075 € - 0,1142 € 120530 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,257 € - 0,2943 € 999 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,1008 € - 0,1221 € 28898 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 66600 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 16710 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1359 € - 0,1545 € 8995 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037201

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037621

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
10992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 5.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10037461

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    5.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Hinta-alue
0,3067 € - 0,2666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037188

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
1440916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 12.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037379

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    12.0 mm
  • Sisäleveys
    12.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 1.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037263

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
10280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Hinta-alue
0,1656 € - 0,128 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.5 mm
Johtopidike 4.75 mm 5.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038147

Hinta-alue
0,2415 € - 0,2113 €

Varastotasot
4801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäleveys
    20.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.19 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037232

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
3988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111574

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Johtopidike 4.75 mm 5.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038130

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
26550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäleveys
    20.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.19 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037256

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037195

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
287665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037614

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1075 €

Varastotasot
120530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037331

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037164

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
28898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037225

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
66600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037249

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
16710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037652

Hinta-alue
0,1545 € - 0,1359 €

Varastotasot
8995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi