Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
10037416 0,40 € - 0,40 € 4991 Varastossa
10.2 mm
11.4 mm
0,467 € - 0,5071 € 172 Varastossa
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3357 € - 0,3634 € 3000 Varastossa
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,2957 € - 0,3205 € 37947 Varastossa
11.1 mm
18.5 mm
0,2957 € - 0,3205 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
26.4 mm
0,3357 € - 0,3634 € 3047 Varastossa
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,2957 € - 0,3205 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
4.3 mm
0,3838 € - 0,3838 € 98 Varastossa
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6

10037416

Hinta-alue
0,40 € - 0,40 €

Varastotasot
4991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    9.5 mm
  • Sisäkorkeus
    11.4 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Hinta-alue
0,5071 € - 0,467 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    0.8 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Niitti/ruuvi 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3357 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Niitti/ruuvi
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037577

Hinta-alue
0,3205 € - 0,2957 €

Varastotasot
37947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kaapeliläpivientikumi 26.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10178348

Hinta-alue
0,3205 € - 0,2957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    29.8 mm
  • Sisäkorkeus
    26.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kaapeliläpivientikumi Niitti/ruuvi 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3357 €

Varastotasot
3047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Niitti/ruuvi
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Sisäkorkeus
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037539

Hinta-alue
0,3205 € - 0,2957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.3 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Johtopidike 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10363140

Hinta-alue
0,3838 € - 0,3838 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Syvyys
    18.5 mm
  • Sisäkorkeus
    18.5 mm
  • Sisäleveys
    22.5 mm