Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,192 € - 0,221 € 8223 Varastossa
6.8 mm
3.0 mm
0,2058 € - 0,2349 € 32576 Varastossa
10.2 mm
5.7 mm
0,2128 € - 0,2418 € 110303 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2058 € - 0,2349 € 29600 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,128 € - 0,1656 € 7000 Varastossa
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2128 € - 0,2418 € 57600 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2128 € - 0,2418 € 29993 Varastossa
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,4271 € - 0,4737 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2957 € - 0,3205 € 1846 Varastossa
11.1 mm
9.1 mm
0,2133 € - 0,2633 € 11696 Varastossa
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,813 € - 0,813 € 24991 Varastossa
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,2128 € - 0,2418 € 2000 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,4381 € - 0,4874 € 14590 Varastossa
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,2453 € - 0,3028 € 77990 Varastossa
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,2349 € - 0,2666 € 17264 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,2414 € - 0,2507 € 1000 Varastossa
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,391 € - 0,4366 € 1515 Varastossa
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2447 € - 0,278 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,3951 € - 0,4311 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3164 € - 0,3413 € 47232 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
  • / 6
Johtopidike 3.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037515

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
8223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    6.8 mm
Johtopidike 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037386

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
32576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    5.7 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111697

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
110303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Johtopidike 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037324

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
29600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Hinta-alue
0,1656 € - 0,128 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111581

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
57600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111666

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
29993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    21.2 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 8.5 mm 8.5 mm Nailon 6/6

10245989

Hinta-alue
0,4737 € - 0,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.5 mm
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037553

Hinta-alue
0,3205 € - 0,2957 €

Varastotasot
1846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Hinta-alue
0,2633 € - 0,2133 €

Varastotasot
11696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Niitti/ruuvi 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Hinta-alue
0,813 € - 0,813 €

Varastotasot
24991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Niitti/ruuvi
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Sisäkorkeus
    26.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111611

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Hinta-alue
0,4874 € - 0,4381 €

Varastotasot
14590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Neliö
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.3 mm
  • Sisäkorkeus
    11.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Hinta-alue
0,3028 € - 0,2453 €

Varastotasot
77990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6

10037409

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2349 €

Varastotasot
17264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    9.5 mm
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Hinta-alue
0,2507 € - 0,2414 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Syvyys
    9.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Hinta-alue
0,4366 € - 0,391 €

Varastotasot
1515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    0.8 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Hinta-alue
0,4311 € - 0,3951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    0.8 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Johtopidike 25.1 mm 23.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038178

Hinta-alue
0,3413 € - 0,3164 €

Varastotasot
47232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062