Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,4271 € - 0,4737 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2133 € - 0,2633 € 11696 Varastossa
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,4381 € - 0,4874 € 14590 Varastossa
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,3951 € - 0,4311 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,2414 € - 0,2507 € 1000 Varastossa
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,3164 € - 0,3413 € 47232 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
0,2128 € - 0,2418 € 2000 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,391 € - 0,4366 € 515 Varastossa
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2447 € - 0,278 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2349 € - 0,2666 € 17264 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,192 € - 0,221 € 60379 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,192 € - 0,221 € 23000 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 16710 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 10280 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2113 € - 0,2415 € 4801 Varastossa
20.3 mm
0,2447 € - 0,278 € 3000 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2447 € - 0,278 € 4500 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1182 € - 0,1343 € 3894 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 12947 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,128 € - 0,1656 € 7000 Varastossa
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi Liima 8.5 mm 8.5 mm Nailon 6/6

10245989

Hinta-alue
0,4737 € - 0,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.5 mm
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Hinta-alue
0,2633 € - 0,2133 €

Varastotasot
11696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Hinta-alue
0,4874 € - 0,4381 €

Varastotasot
14590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Neliö
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.3 mm
  • Sisäkorkeus
    11.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Hinta-alue
0,4311 € - 0,3951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    0.8 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Hinta-alue
0,2507 € - 0,2414 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Syvyys
    9.5 mm
Johtopidike 25.1 mm 23.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038178

Hinta-alue
0,3413 € - 0,3164 €

Varastotasot
47232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111611

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Hinta-alue
0,4366 € - 0,391 €

Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    0.8 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Syvyys
    6.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6

10037409

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2349 €

Varastotasot
17264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    9.5 mm
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Johtopidike 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037775

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
60379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Johtopidike 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037812

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037249

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
16710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037263

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
10280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 4.75 mm 5.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038147

Hinta-alue
0,2415 € - 0,2113 €

Varastotasot
4801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäleveys
    20.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.19 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111598

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111574

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037645

Hinta-alue
0,1343 € - 0,1182 €

Varastotasot
3894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037669

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1008 €

Varastotasot
12947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Hinta-alue
0,1656 € - 0,128 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.5 mm