Valikko Haku

Kiinnitettävä kaasujuosi 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Essentra tuotenumero:

10354308

Valmistajan tuotenumero:

1572686

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 101,6694 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

101,67 €

1 x 101,6694 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Laajennettu pituus 365.0 mm
Iskun pituus 150.0 mm
Yhteensopiva männän halkaisija 23.0 mm
Kierrekoko M8 x 1;M8 x 1.25
Tangon läpimitta 8.0 mm
Tangon materiaali Hiiliteräs
Väri Musta
Tyyppi Locking
Tullinimike 8708809990
Putken läpimitta 23.0 mm
Tangon kierrekoko M8 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä