Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1703 € - 0,2337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 11000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 20250 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 32897 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 11503 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0993 € - 0,1386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2469 € | 8 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2025 € | 997 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa