Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1022 € - 0,1403 € 10000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 5000 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1218 € - 0,1354 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
12.5 mm
0,4354 € - 0,4354 € 6942 Varastossa
11.1 mm
4.0 mm
0,1022 € - 0,1403 € 10968 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1662 € - 0,228 € 34100 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1662 € - 0,228 € 43247 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1662 € - 0,228 € 2000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,1697 € - 0,2039 € 3000 Varastossa
0,1533 € - 0,1889 € 20500 Varastossa
0,0889 € - 0,122 € 1000 Varastossa
11.3 mm
19.0 mm
0,1022 € - 0,1403 € 21842 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 7985 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 3000 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 11848 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 2139 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 4020 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,5428 € - 0,5428 € 6364 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,124 € - 0,1957 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1656 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
26.2 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014479

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014325

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246023

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    12.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281598

Hinta-alue
0,4354 € - 0,4354 €

Varastotasot
6942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.0 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014431

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
10968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014554

Hinta-alue
0,228 € - 0,1662 €

Varastotasot
34100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014578

Hinta-alue
0,228 € - 0,1662 €

Varastotasot
43247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014585

Hinta-alue
0,228 € - 0,1662 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Johtopidike 36.2 mm 14.0 mm Musta Nailon 6/6

10007679

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1697 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 31.0 mm 14.0 mm Musta Nailon 6/6

10007655

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1533 €

Varastotasot
20500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014516

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014394

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
21842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014318

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
7985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014295

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014462

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
11848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014424

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
2139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014417

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
4020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281468

Hinta-alue
0,5428 € - 0,5428 €

Varastotasot
6364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.5 mm 11.0 mm PA Väritön

10341667

Hinta-alue
0,1957 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246030

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.2 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm