Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1703 € - 0,2337 € | 22250 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 56897 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 2033 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0909 € - 0,101 € | 46394 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 21842 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 7000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 6985 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 4000 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 245 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1248 € - 0,1387 € | 5116 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,6648 € - 0,6648 € | 78010 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 11848 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 19568 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 3043 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 7051 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 7222 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 1139 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 8968 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm