Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1703 € - 0,2337 € 22250 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 56897 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1703 € - 0,2337 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
3.8 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8968 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 43000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,177 € - 0,2025 € 5919 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,863 € - 0,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
27.4 mm
0,1571 € - 0,1936 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,177 € - 0,2025 € 74082 Varastossa
11.1 mm
18.3 mm
0,174 € - 0,209 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3172 € - 0,3441 € 36 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 11503 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1698 € - 0,1894 € 2580 Varastossa
11.1 mm
26.2 mm
0,1271 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,0911 € - 0,125 € 7222 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 4020 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 2900 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8000 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014554

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
22250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014578

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
56897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014585

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014486

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014431

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
8968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014479

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160275

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
5919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 27.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10009758

Hinta-alue
0,863 € - 0,863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Sisäkorkeus
    27.4 mm
  • Sisäleveys
    31.0 mm
Johtopidike 31.0 mm 14.0 mm Musta Nailon 6/6

10007655

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 18.3 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160305

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
74082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    18.3 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Johtopidike 36.2 mm 14.0 mm Musta Nailon 6/6

10007679

Hinta-alue
0,209 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160282

Hinta-alue
0,3441 € - 0,3172 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014448

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
6133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014400

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
11503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246030

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1698 €

Varastotasot
2580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.2 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.5 mm 11.0 mm PA Väritön

10341667

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014240

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
7222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014417

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
4020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014455

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014295

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0