Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0993 € - 0,1386 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1908 € - 0,2469 € 8 Varastossa
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,177 € - 0,2025 € 997 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 11000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
8.4 mm
0,0909 € - 0,101 € 47394 Varastossa
11.1 mm
2.8 mm
0,6648 € - 0,6648 € 143010 Varastossa
11.1 mm
18.2 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8968 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,5563 € - 0,5563 € 200 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,1271 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 4020 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 2222 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1698 € - 0,1894 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
26.2 mm
0,0911 € - 0,125 € 3043 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 7051 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 2900 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 11848 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 20250 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
25.4 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 11.0 mm PA Väritön

10341674

Hinta-alue
0,1386 € - 0,0993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.4 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.0 mm PA Väritön

10341681

Hinta-alue
0,2469 € - 0,1908 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.4 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10314234

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014530

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014301

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246016

Hinta-alue
0,101 € - 0,0909 €

Varastotasot
47394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.2 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281499

Hinta-alue
0,6648 € - 0,6648 €

Varastotasot
143010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.2 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014431

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
8968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281468

Hinta-alue
0,5563 € - 0,5563 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.5 mm 11.0 mm PA Väritön

10341667

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014448

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
6133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014417

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
4020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014240

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246030

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.2 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014349

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
3043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014271

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
7051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014455

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014462

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
11848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014554

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
20250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014585

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm