Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1571 € - 0,1936 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,177 € - 0,2025 € 5919 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,3172 € - 0,3441 € 36 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,177 € - 0,2025 € 74082 Varastossa
11.1 mm
18.3 mm
0,863 € - 0,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
27.4 mm
0,174 € - 0,209 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1271 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 2900 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 4020 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1248 € - 0,1387 € 5116 Varastossa
11.1 mm
12.5 mm
0,4463 € - 0,4463 € 6942 Varastossa
11.1 mm
4.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 52014 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8968 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 2222 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1698 € - 0,1894 € 2580 Varastossa
11.1 mm
26.2 mm
0,0911 € - 0,125 € 3000 Varastossa
11.3 mm
26.8 mm
0,1048 € - 0,1438 € 26000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
3.6 mm
0,5563 € - 0,5563 € 14264 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
  • / 3
Johtopidike 31.0 mm 14.0 mm Musta Nailon 6/6

10007655

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160275

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
5919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Johtopidike 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160282

Hinta-alue
0,3441 € - 0,3172 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.3 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160305

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
74082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    18.3 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 27.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10009758

Hinta-alue
0,863 € - 0,863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Sisäkorkeus
    27.4 mm
  • Sisäleveys
    31.0 mm
Johtopidike 36.2 mm 14.0 mm Musta Nailon 6/6

10007679

Hinta-alue
0,209 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 10.5 mm 11.0 mm PA Väritön

10341667

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014455

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014417

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
4020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246023

Hinta-alue
0,1387 € - 0,1248 €

Varastotasot
5116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    12.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281598

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4463 €

Varastotasot
6942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.0 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014479

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
52014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014448

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
6133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014431

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
8968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014240

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246030

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1698 €

Varastotasot
2580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.2 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014523

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014288

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014257

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281468

Hinta-alue
0,5563 € - 0,5563 €

Varastotasot
14264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm