Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1571 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,177 € - 0,2025 € | 5919 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,3172 € - 0,3441 € | 36 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,177 € - 0,2025 € | 74082 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,863 € - 0,863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 0,174 € - 0,209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1271 € - 0,2006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 2900 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 4020 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1248 € - 0,1387 € | 5116 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4463 € - 0,4463 € | 6942 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 52014 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 6133 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 8968 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 2222 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1698 € - 0,1894 € | 2780 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 3000 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 26000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,5563 € - 0,5563 € | 14264 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa