Valikko Haku

Lock & Seal washers

Varastossa

Lock and seal nuts and bolts in position.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,1501 € - 0,195 € 22494 Varastossa
0,3438 € - 0,5599 € 10100 Varastossa
0,1992 € - 0,2568 € 7695 Varastossa
0,1066 € - 0,1487 € 35427 Varastossa
0,0846 € - 0,0846 € 11906 Varastossa
0,0846 € - 0,0846 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0877 € - 0,0877 € 51162 Varastossa
0,0846 € - 0,0846 € 57911 Varastossa
0,0846 € - 0,0846 € 6953 Varastossa
0,1992 € - 0,3634 € 626 Varastossa
0,3438 € - 0,5599 € 2004 Varastossa
0,4097 € - 0,6623 € 3960 Varastossa
0,1501 € - 0,195 € 32016 Varastossa
0,092 € - 0,1285 € 29008 Varastossa
0,1066 € - 0,1487 € 219950 Varastossa
Aluslevy 10.2 mm 16.0 mm 4.2 mm PA

10054239

Hinta-alue
0,195 € - 0,1501 €

Varastotasot
22494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 16.2 mm 25.0 mm 6.0 mm PA

10054253

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3438 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 12.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10054246

Hinta-alue
0,2568 € - 0,1992 €

Varastotasot
7695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

10054222

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1066 €

Varastotasot
35427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 4.2 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10054178

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
11906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 3.1 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10053751

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 5.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10053775

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0877 €

Varastotasot
51162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 4.2 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

10053768

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
57911 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 2.1 mm 5.0 mm 1.7 mm PA

10053744

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
6953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 12.2 mm 24.0 mm 5.2 mm PA

10053812

Hinta-alue
0,3634 € - 0,1992 €

Varastotasot
626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 16.2 mm 30.0 mm 5.9 mm PA

10053829

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3438 €

Varastotasot
2004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 20.3 mm 36.0 mm 6.8 mm PA

10053836

Hinta-alue
0,6623 € - 0,4097 €

Varastotasot
3960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10053805

Hinta-alue
0,195 € - 0,1501 €

Varastotasot
32016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 6.2 mm 12.7 mm 3.6 mm PA

10053782

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
29008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 8.2 mm 16.2 mm 4.2 mm PA

10053799

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1066 €

Varastotasot
219950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66