Valikko Haku

Lock & Seal washers

Varastossa

Lock and seal nuts and bolts in position.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,1066 € - 0,1487 € 22927 Varastossa
0,1501 € - 0,195 € 22494 Varastossa
0,3438 € - 0,5599 € 8100 Varastossa
0,1992 € - 0,2568 € 7695 Varastossa
0,0846 € - 0,0846 € 10906 Varastossa
0,0846 € - 0,0846 € 6953 Varastossa
0,1501 € - 0,195 € 11016 Varastossa
0,4097 € - 0,6623 € 3860 Varastossa
0,1066 € - 0,1487 € 229950 Varastossa
0,1992 € - 0,3634 € 4326 Varastossa
0,092 € - 0,1285 € 114008 Varastossa
0,3438 € - 0,5599 € 1704 Varastossa
0,0846 € - 0,0846 € 25000 Varastossa
0,0846 € - 0,0846 € 88726 Varastossa
0,0877 € - 0,0877 € 46762 Varastossa
Aluslevy 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

10054222

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1066 €

Varastotasot
22927 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 10.2 mm 16.0 mm 4.2 mm PA

10054239

Hinta-alue
0,195 € - 0,1501 €

Varastotasot
22494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 16.2 mm 25.0 mm 6.0 mm PA

10054253

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3438 €

Varastotasot
8100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 12.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10054246

Hinta-alue
0,2568 € - 0,1992 €

Varastotasot
7695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 4.2 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10054178

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
10906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Lukitus- ja tiivistysaluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 2.1 mm 5.0 mm 1.7 mm PA

10053744

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
6953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10053805

Hinta-alue
0,195 € - 0,1501 €

Varastotasot
11016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 20.3 mm 36.0 mm 6.8 mm PA

10053836

Hinta-alue
0,6623 € - 0,4097 €

Varastotasot
3860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 8.2 mm 16.2 mm 4.2 mm PA

10053799

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1066 €

Varastotasot
229950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 12.2 mm 24.0 mm 5.2 mm PA

10053812

Hinta-alue
0,3634 € - 0,1992 €

Varastotasot
4326 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 6.2 mm 12.7 mm 3.6 mm PA

10053782

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
114008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 16.2 mm 30.0 mm 5.9 mm PA

10053829

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3438 €

Varastotasot
1704 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 4.2 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

10053768

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 3.1 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10053751

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
88726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Aluslevy 5.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10053775

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0877 €

Varastotasot
46762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Valmis
    Sileä
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66