Valikko Haku

Litteä aluslevy M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

Flat Washer made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Provides a robust and even surface for stress distribution, helping reduce assembly damage and extend component life. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra tuotenumero:

20828448

Valmistajan tuotenumero:

20828448

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 2,8677 €
100 + 2,5809 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

57,35 €

20 x 2,8677 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle M8
h1 1.6
d1 8.4
d2 17.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä