Valikko Haku

Litteä aluslevy M6 6.4 12.5 1.6 Beige PEEK

Flat Washer made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Provides a robust and even surface for stress distribution, helping reduce assembly damage and extend component life. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra tuotenumero:

20828431

Valmistajan tuotenumero:

20828431

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,4157 €
100 + 1,2741 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

28,31 €

20 x 1,4157 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle M6
h1 1.6
d1 6.4
d2 12.5
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä