Valikko Haku

Litteä aluslevy M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

Litteä aluslevy on valmistettu PEEK: sta, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa, kemikaalien kestoa ja lämpöstabiilisuutta. Tarjoaa tukevan ja tasaisen pinnan jännityksen jakamiselle, mikä vähentää kokoonpanovaurioita ja pidentää komponenttien käyttöikää. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20828424

Valmistajan tuotenumero:

20828424

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,0977 €
100 + 0,988 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

21,95 €

20 x 1,0977 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle M5
h1 1.0
d1 5.3
d2 10.0
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä