Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1648 € - 0,3004 € 16050 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,0351 € - 0,0351 € 59864 Varastossa
Väritön
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
0,0324 € - 0,0324 € 197743 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0483 € - 0,0676 € 103956 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0445 € - 0,062 € 102000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.4 mm
0,0376 € - 0,0418 € 37009 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0475 € - 0,0529 € 61325 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,4997 € - 0,5569 € 1299 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,3628 € - 0,4027 € 2410 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
2,9774 € - 2,9774 € 2975 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
0,2379 € - 0,2645 € 43124 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0595 € - 0,083 € 110105 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,7502 € - 1,903 € 609 Varastossa
Vaaleanruskea
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0393 € - 0,0393 € 94743 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1435 € - 0,2007 € 27898 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3368 € - 0,5476 € 17542 Varastossa
Väritön
PA
0,0821 € - 0,1145 € 27620 Varastossa
Väritön
PA
0,3778 € - 0,6119 € 77193 Varastossa
Väritön
PA
0,1656 € - 0,2286 € 17840 Varastossa
Väritön
PA
0,0954 € - 0,1332 € 15530 Varastossa
Väritön
PA
  • / 31
Aluslevy 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10041888

Hinta-alue
0,3004 € - 0,1648 €

Varastotasot
16050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Hinta-alue
0,0351 € - 0,0351 €

Varastotasot
59864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10178607

Hinta-alue
0,0324 € - 0,0324 €

Varastotasot
197743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10041765

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0483 €

Varastotasot
103956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.6 mm 14.3 mm 1.4 mm Nailon 6/6

10041772

Hinta-alue
0,062 € - 0,0445 €

Varastotasot
102000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10266137

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
37009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10266175

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0475 €

Varastotasot
61325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10042489

Hinta-alue
0,5569 € - 0,4997 €

Varastotasot
1299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    28.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10042472

Hinta-alue
0,4027 € - 0,3628 €

Varastotasot
2410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10042519

Hinta-alue
2,9774 € - 2,9774 €

Varastotasot
2975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    72.0 mm
  • Paksuus
    6.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042441

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2379 €

Varastotasot
43124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Nailon 6/6

10055861

Hinta-alue
0,083 € - 0,0595 €

Varastotasot
110105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Hinta-alue
1,903 € - 0,7502 €

Varastotasot
609 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10325254

Hinta-alue
0,0393 € - 0,0393 €

Varastotasot
94743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10041871

Hinta-alue
0,2007 € - 0,1435 €

Varastotasot
27898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Hinta-alue
0,5476 € - 0,3368 €

Varastotasot
17542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10114216

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0821 €

Varastotasot
27620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117477

Hinta-alue
0,6119 € - 0,3778 €

Varastotasot
77193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1656 €

Varastotasot
17840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118061

Hinta-alue
0,1332 € - 0,0954 €

Varastotasot
15530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tekniset tiedot
    DIN 433