Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0554 € - 0,0597 € 22785 Varastossa
Väritön
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0227 € - 0,0236 € 57019 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0937 € - 0,104 € 6988 Varastossa
Väritön
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,054 € - 0,0601 € 6985 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3734 € - 0,3734 € 7414 Varastossa
Väritön
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,04 € - 0,0417 € 33852 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3514 € - 0,3748 € 3544 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,054 € - 0,0601 € 20571 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
16843 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • / 31
Aluslevy 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0554 €

Varastotasot
22785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10214688

Hinta-alue
0,0236 € - 0,0227 €

Varastotasot
57019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Hinta-alue
0,104 € - 0,0937 €

Varastotasot
6988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10340691

Hinta-alue
0,0601 € - 0,054 €

Varastotasot
6985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Hinta-alue
0,3734 € - 0,3734 €

Varastotasot
7414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10214626

Hinta-alue
0,0417 € - 0,04 €

Varastotasot
33852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10340547

Hinta-alue
0,3748 € - 0,3514 €

Varastotasot
3544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10340592

Hinta-alue
0,0601 € - 0,054 €

Varastotasot
20571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Litteä aluslevy 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nailon 6/6

10355855


Varastotasot
16843 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6 mm
  • Paksuus
    1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä